(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Triángulo 60 ° Positivo sin agujero TPGR "Acabado"

Triángulo 60 ° Positivo sin agujero TPGR "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado TPGR de triángulo positivo de 60° sin orificio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPGR090202L-F-TN60
TPGR090204L-F-TN60
TPGR090204R-F-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha0.40.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv
Material TN60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico