(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo positivo de 60 ° con orificio TPGB sin interruptor "Hierro fundido"

Triángulo positivo de 60 ° con orificio TPGB sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° con orificio TPGB sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPGB110302-TN60

Número de Parte
TPGB110302-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.2 0.2
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPGB110302-TN60 de la serie Triángulo positivo de 60 ° con orificio TPGB sin interruptor "Hierro fundido".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico