(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Triángulo positivo de 60 ° con agujero TPET "Low Feed"

Triángulo positivo de 60 ° con agujero TPET "Low Feed"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° con orificio TPET de bajo avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPET080201FL-USF-PR930
TPET080202FL-USF-PR930
TPET080202FL-USF-TN60
TPET080202FR-USF-PR930
TPET110301FL-USF-TN60
TPET110301FR-USF-PR930
TPET110302FL-USF-PR930
TPET110302FL-USF-TN60
TPET110302FR-USF-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierdaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico