(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo de 60 ° Positivo con orificio TCGT "Alimentación baja"

Triángulo de 60 ° Positivo con orificio TCGT "Alimentación baja"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° con orificio TCGT de bajo avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCGT080202ER-U-PR930
TCGT110302ER-U-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaPR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derechaTN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Nariz R 0.2
0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico