(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TCMT ○○ HQ "Acabado"

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TCMT ○○ HQ "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado de triángulo positivo de 60° con orificio TCMT ○○HQ, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCMT090202HQ-TN60
TCMT090204HQ-TN60
TCMT16T308HQ-CA4515
TCMT16T312HQ-CA4515
TCMT110204HQ-CA4515
TCMT110204HQ-CA515
TCMT110204HQ-CA525
TCMT110204HQ-TN60
TCMT110208HQ-CA4515
TCMT110208HQ-CA515
TCMT110208HQ-CA525
TCMT110208HQ-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico