(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TBMT ○○ DP "Acabado"

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TBMT ○○ DP "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado del triángulo positivo de 60° con orificio TBMT ○○DP, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBMT060102DP-CA525
TBMT060102DP-CA5525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CA5525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.2 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico