(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCMT "para corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCMT "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, positiva, con orificio, DCMT para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCMT11T308-CA4515
DCMT11T308-PR930
DCMT11T308-PV7005
DCMT11T308-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoCA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidablePR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoPV7005
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoTN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.8 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico