(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 55 °, Positivo, con orificio, DCGT ○○ -CK "para acabado"

Inserto giratorio Diamante 55 °, Positivo, con orificio, DCGT ○○ -CK "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante 55°, positivo, con orificio, DCGT○○-CK para acabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCGT070201CK-PR930
DCGT070202CK-PR930
DCGT070202MP-CK-PR1225
DCGT11T301CK-PR930
DCGT11T302CK-PR930
DCGT11T302MP-CK-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico