(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT ○○ -GF "para acabado"

Inserto giratorio Diamante 55 °, Positivo, con agujero, DCGT ○○ -GF "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante 55°, positivo, con orificio, DCGT○○-GF para acabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCGT070201MFP-GF-PR1225
DCGT070204MFP-GF-PR1225
DCGT11T301MFP-GF-PR1225
DCGT11T302MFP-GF-PR1225
DCGT11T304MFP-GF-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Nariz R Otro Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico