(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CPMB sin interruptor "para hierro fundido"

Inserto giratorio Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CPMB sin interruptor "para hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, positiva, con orificio, CPMB sin disyuntor para hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPMB080202-KW10
CPMB080204-KW10
CPMB080208-KW10
CPMB090302-KW10
CPMB090304-KW10
CPMB090308-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico