(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CPMT "para acabado" para acero dulce (Números de pieza)

Inserto giratorio Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CPMT "para acabado" para acero dulce
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 80°, positiva, con orificio, CPMT para acabado de acero dulce, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPMT080204XP-CA515
CPMT080204XP-CA525
CPMT080204XP-PR930
CPMT090304XP-CA525
CPMT090304XP-PR930
CPMT090308XP-CA515
CPMT090308XP-CA525
CPMT090308XP-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.80.8PR930

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico