(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con orificio, CPMT ○○ GP "para acabado"

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con orificio, CPMT ○○ GP "para acabado"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: C (80 ° Diamante)
· Número de esquinas utilizables: 2
· Ángulo de inclinación: positivo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de interruptores: acabado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPMT080204GP-CA525
CPMT080204GP-PR930
CPMT080204GP-TN60
CPMT090304GP-CA515
CPMT090304GP-CA525
CPMT090304GP-PR930
CPMT090304GP-TN60
CPMT090308GP-CA515
CPMT090308GP-CA525
CPMT090308GP-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico