(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCET "Low-Feed"

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCET "Low-Feed"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita de torneado de diamante 80°, positiva, con orificio, CCET de bajo avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCET09T3003FL-USF-PR930
CCET09T3003FR-USF-PR930
CCET09T3003FR-USF-TN60
CCET09T3005MFL-USF-PR1225
CCET09T3005MFR-USF-PR1225
CCET09T301FL-USF-PR930
CCET09T301FR-USF-PR930
CCET09T301FR-USF-TN60
CCET09T301MFL-USF-PR1225
CCET09T301MFR-J-PR1225
CCET09T301MFR-USF-PR1225
CCET09T302FL-USF-PR930
CCET09T302FR-USF-PR930
CCET09T302MFL-J-PR1225
CCET09T302MFL-USF-PR1225
CCET09T302MFR-J-PR1225
CCET09T302MFR-USF-PR1225
CCET09T304MFR-J-PR1225
CCET060201FL-USF-PR930
CCET060201FR-USF-PR930
CCET060201MFL-J-PR1225
CCET060201MFL-USF-PR1225
CCET060201MFR-USF-PR1225
CCET060202FL-USF-PR930
CCET060202FL-USF-TN60
CCET060202FR-USF-PR930
CCET060202MFL-USF-PR1225
CCET060202MFR-J-PR1225
CCET060202MFR-USF-PR1225
CCET0602003FL-USF-PR930
CCET0602003FR-USF-PR930
CCET0602005MFL-USF-PR1225
CCET0602005MFR-USF-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derechaOtro0.03TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derechaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.4PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.05PR1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico