(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGT "para incisión por minuto"

Inserto de torneado Diamante 80 °, Positivo, con agujero, CCGT "para incisión por minuto"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cómo girar el inserto de diamante 80°, positivo, con orificio, CCGT para incisión mínima, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCGT030101MP-CF-PR1225
CCGT030102MP-CF-PR1225
CCGT040101MP-CF-PR1225
CCGT040102MP-CF-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

<0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

<0.2
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

<0.1
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

<0.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Nariz R Otro Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico