(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Small-Nega para rejilla automática DNGU [Acabado]

Small-Nega para rejilla automática DNGU [Acabado]
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el Nega pequeño para rejilla automática DNGU [acabado], consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DNGU080302MFR-F-PR1225

Número de Parte
DNGU080302MFR-F-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro <0.2
Material PR1225

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DNGU080302MFR-F-PR1225 de la serie Small-Nega para rejilla automática DNGU [Acabado].

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico