(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Negativo de tipo hexagonal de 80 ° con orificio WNMG ○○ Hierro fundido "mecanizado en bruto" PH

Negativo de tipo hexagonal de 80 ° con orificio WNMG ○○ Hierro fundido "mecanizado en bruto" PH
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el hierro fundido para mecanizado en desbaste de tipo hexagonal negativo de 80° con orificio WNMG○○PH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080408PH-CA4505
WNMG080408PH-CA4515
WNMG080408PH-CA510
WNMG080408PH-CA515
WNMG080408PH-CA525
WNMG080408PH-CA530
WNMG080412PH-CA4515
WNMG080412PH-CA510
WNMG080412PH-CA515
WNMG080412PH-CA525
WNMG080412PH-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico