(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Negativo de tipo hexagonal de 80 ° con orificio WNMA ○○ sin interruptor "Hierro fundido"

Negativo de tipo hexagonal de 80 ° con orificio WNMA ○○ sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo negativo hexagonal de 80° con orificio WNMA○○ sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMA080408-CA4515
WNMA080412-CA4505
WNMA080412-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA4505
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA4515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico