(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de hexágono de 80 ° Negativo con agujero WNMG ○○ XS "Corte áspero" Acero suave

Tipo de hexágono de 80 ° Negativo con agujero WNMG ○○ XS "Corte áspero" Acero suave
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo hexagonal de 80° negativo con orificio WNMG○○XS acero dulce para desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080408XS-CA515
WNMG080408XS-CA525
WNMG080408XS-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.8 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico