(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hexágono de 80 ° Negativo con agujero WNMG Aluminio "Medio a áspero" No ferroso

Hexágono de 80 ° Negativo con agujero WNMG Aluminio "Medio a áspero" No ferroso
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo hexagonal de 80° negativo con orificio WNMG aluminio no ferroso medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WNGG080404AH-KW10

Número de Parte
WNGG080404AH-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material KW10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WNGG080404AH-KW10 de la serie Hexágono de 80 ° Negativo con agujero WNMG Aluminio "Medio a áspero" No ferroso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico