(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con orificio WNMG ○○ GT "Alimentación alta media a áspera"

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con orificio WNMG ○○ GT "Alimentación alta media a áspera"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo negativo hexagonal de 80° con orificio WNMG○○GT avance medio a rugoso alto, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080408GT-CA510
WNMG080408GT-CA515
WNMG080408GT-CA525
WNMG080408GT-CA530
WNMG080412GT-CA510
WNMG080412GT-CA515
WNMG080412GT-CA525
WNMG080412GT-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico