(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ CJ "Acabado a elevación media"

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ CJ "Acabado a elevación media"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo negativo hexagonal de 80° con orificio WNMG○○CJ de acabado a elevación media, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG080408CJ-CA515
WNMG080408CJ-CA525
WNMG080408CJ-CA530
WNMG080412CJ-CA510
WNMG080412CJ-CA515
WNMG080412CJ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico