(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ HQ "Acabado a medio"

Tipo de hexágono de 80 ° negativo con agujero WNMG ○○ HQ "Acabado a medio"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: W (hexágono)
· Número de esquinas utilizables: 6
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de disyuntores: corte intermedio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNMG06T304HQ-CA525
WNMG06T304HQ-TN60
WNMG06T308HQ-CA525
WNMG060404HQ-CA515
WNMG060404HQ-CA525
WNMG060404HQ-TN60
WNMG060408HQ-CA515
WNMG060408HQ-CA525
WNMG060408HQ-TN60
WNMG080404HQ-CA515
WNMG080404HQ-CA525
WNMG080404HQ-CA530
WNMG080404HQ-CA5515
WNMG080404HQ-CA5525
WNMG080404HQ-CA6515
WNMG080404HQ-CA6525
WNMG080404HQ-TN60
WNMG080408HQ-CA515
WNMG080408HQ-CA525
WNMG080408HQ-CA5525
WNMG080408HQ-CA5535
WNMG080408HQ-CA6515
WNMG080408HQ-CA6525
WNMG080408HQ-TN60
WNMG080412HQ-CA510
WNMG080412HQ-CA515
WNMG080412HQ-CA525
WNMG080412HQ-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5535
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico