(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Inserto giratorio Diamante 35 °, negativo, con orificio, VNMG1604 ○○ "para corte en bruto"

Inserto giratorio Diamante 35 °, negativo, con orificio, VNMG1604 ○○ "para corte en bruto"
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 35°, negativa, con orificio, VNMG1604○○ para corte desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNMG160404-CA4505
VNMG160404-CA515
VNMG160404-CA525
VNMG160404-CA6515
VNMG160404-CA6525
VNMG160404-TN60
VNMG160408-CA4505
VNMG160408-CA4515
VNMG160408-CA515
VNMG160408-CA525
VNMG160408-CA6515
VNMG160408-CA6525
VNMG160408-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico