(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ TN-V "para corte intermedio"

Inserto giratorio Diamante 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ TN-V "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 35°, negativa, con orificio, VNMG○○TN-V para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNMG160408TN-V-TN60
VNMG160412TN-V-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Material TN60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico