(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ HQ, "para acabado de corte intermedio"

Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ HQ, "para acabado de corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 35°, negativo, con orificio, VNMG○○HQ, para acabado y corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNMG160404HQ-CA515
VNMG160404HQ-CA525
VNMG160404HQ-CA5515
VNMG160404HQ-CA5535
VNMG160404HQ-TN60
VNMG160408HQ-CA515
VNMG160408HQ-CA525
VNMG160408HQ-CA5515
VNMG160408HQ-CA5535
VNMG160408HQ-TN60
VNMG160412HQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5535
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5535
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico