(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ VF, "para acabado de corte intermedio"

Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ VF, "para acabado de corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 35°, negativo, con orificio, VNMG○○VF, para acabado y corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VNMG160404VF-CA5525

Número de Parte
VNMG160404VF-CA5525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material CA5525

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VNMG160404VF-CA5525 de la serie Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ VF, "para acabado de corte intermedio".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico