(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNGG16 ○○ -C "Medio a áspero"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNGG16 ○○ -C "Medio a áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNGG16○○-C medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGG160404L-C-KW10
TNGG160404L-C-PR930
TNGG160404L-C-PV7005
TNGG160404L-C-TN60
TNGG160404R-C-KW10
TNGG160404R-C-PR930
TNGG160404R-C-PV90
TNGG160404R-C-PV7005
TNGG160404R-C-TN60
TNGG160408L-C-KW10
TNGG160408L-C-PR930
TNGG160408L-C-PV7005
TNGG160408L-C-TN60
TNGG160408R-C-KW10
TNGG160408R-C-PR930
TNGG160408R-C-TN60
TNGG160412L-C-PV7005
TNGG160412R-C-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundidoMano izquierda0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PV90
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundidoMano derecha0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundidoMano izquierda0.80.8PV7005
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundidoMano izquierda1.21.2PV7005
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha1.21.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico