(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNGG16 ○○ -S "Acabado"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNGG16 ○○ -S "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado del triángulo negativo de 60° con orificio TNGG16○○-S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGG160402L-S-PR930
TNGG160402L-S-PV7005
TNGG160402L-S-TN60
TNGG160402R-S-PV7005
TNGG160402R-S-TN60
TNGG160404L-S-PR930
TNGG160404L-S-TN60
TNGG160404R-S-PR930
TNGG160404R-S-PV7005
TNGG160404R-S-TN60
TNGG160408L-S-PR930
TNGG160408L-S-TN60
TNGG160408R-S-PR930
TNGG160408R-S-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hierro fundidoMano izquierda0.20.2PV7005
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Mano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundidoMano derecha0.20.2PV7005
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Mano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Mano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hierro fundidoMano derecha0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Mano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Mano izquierda0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Mano derecha0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico