(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG1604○○AH aluminio no ferroso medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TNMG160404AH-KW10 |
TNMG160408AH-KW10 |
Cargando…
A | T (triángulo) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio | Aplicación de interruptor | Rectificado medio a profundo | Ángulo de ataque | Negativo |
Mano preferida | Sin mano | Material | KW10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente