(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNGG1604 ○○ Aluminio "acabado a medio" no ferroso

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNGG1604 ○○ Aluminio "acabado a medio" no ferroso
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNGG1604○○ con acabado en aluminio medio no ferroso, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGG160404L-A3-KW10
TNGG160404R-A3-KW10
TNGG160408L-A3-KW10
TNGG160408R-A3-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico