(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ MQ Aleación resistente al calor de acero inoxidable de "acabado medio"

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ MQ Aleación resistente al calor de acero inoxidable de "acabado medio"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG1604○○MQ aleación resistente al calor de acero inoxidable de acabado medio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160404MQ-CA6515
TNMG160404MQ-CA6525
TNMG160404MQ-PR1535
TNMG160404MQ-SW05
TNMG160408MQ-CA6525
TNMG160408MQ-PR1535
TNMG160408MQ-SW05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4PR1535
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4SW05
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8PR1535
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8SW05

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico