(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ TK Aleación resistente al calor de acero inoxidable "de mediana a rugosa"

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ TK Aleación resistente al calor de acero inoxidable "de mediana a rugosa"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG1604○○TK aleación resistente al calor de acero inoxidable medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160404TK-CA6525
TNMG160408TK-CA6515
TNMG160408TK-CA6525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA6525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico