(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNGG1604 ○○ MFP-SK "Mediano a acabado" Especificación de borde afilado y superficie de espejo

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNGG1604 ○○ MFP-SK "Mediano a acabado" Especificación de borde afilado y superficie de espejo
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNGG1604○○MFP-SK de borde afilado medio a acabado y especificación de superficie de espejo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGG160402MFP-SK-PR1225
TNGG160404MFP-SK-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

<0.2
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

<0.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero inoxidable Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R Otro Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico