(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

60 ° Triángulo Negativo con agujero TNMG16 ○○ XS "Corte áspero" Acero dulce

60 ° Triángulo Negativo con agujero TNMG16 ○○ XS "Corte áspero" Acero dulce
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG16○○XS de acero dulce para desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160408XS-CA515
TNMG160408XS-CA525
TNMG160408XS-CA530
TNMG160408XS-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AceroCA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AceroCA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AceroCA530
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoTN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.8 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico