(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG16 ○○ PH "Corte áspero"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG16 ○○ PH "Corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el desbaste de triángulo negativo de 60° con orificio TNMG16○○PH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160408PH-CA4505
TNMG160408PH-CA4515
TNMG160408PH-CA510
TNMG160408PH-CA515
TNMG160408PH-CA525
TNMG160408PH-CA530
TNMG160412PH-CA4515
TNMG160412PH-CA510
TNMG160412PH-CA515
TNMG160412PH-CA525
TNMG160412PH-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico