(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG16○○ desbaste, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TNMG160404-CA5515 |
TNMG160404-TN60 |
TNMG160408-CA525 |
Cargando…
A | T (triángulo) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación de interruptor | Molienda mediana | Ángulo de ataque | Negativo | Mano preferida | Sin mano |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente