(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG11 ○○ HQ "Acabado a medio"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG11 ○○ HQ "Acabado a medio"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: T (triángulo)
· Número de esquinas utilizables: 6
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de disyuntores: corte intermedio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG110404HQ-CA515
TNMG110404HQ-CA525
TNMG110404HQ-PV720
TNMG110404HQ-TN60
TNMG110408HQ-CA515
TNMG110408HQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Trusco Code Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.4-0.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.4-0.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4820-5977-PV720
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.4-0.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.8-0.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.8-0.8CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico