(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG16 ○○ PP "Acabado"

Triángulo negativo de 60 ° con agujero TNMG16 ○○ PP "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado del triángulo negativo de 60° con orificio TNMG16○○PP, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNMG160402PP-CA510
TNMG160402PP-CA515
TNMG160402PP-CA525
TNMG160402PP-CA530
TNMG160404PP-CA525
TNMG160404PP-CA530
TNMG160408PP-CA525
TNMG160408PP-CA530
TNMG160412PP-CA515
TNMG160412PP-CA525
TNMG160412PP-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2CA530
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico