(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMA1204 ○○ Sin interruptor "Hierro fundido"

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMA1204 ○○ Sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNMA1204○○ sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNMA120404-CA4515
SNMA120408-CA4505
SNMA120412-CA4505
SNMA120412-CA4515
SNMA120416-CA4515
SNMA120420-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.61.6CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro2.0CA4515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 8
Material de trabajo Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico