(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio, acabado SNMG12○○-XP, acero dulce, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SNMG120408XP-CA525
A | S (rectangular) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero | Aplicación de interruptor | Acabado | Ángulo de ataque | Negativo |
Mano preferida | Sin mano | Nariz R | 0.8 | rε | 0.8 |
Material | CA525 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SNMG120408XP-CA525 de la serie Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG12 ○○ -XP "Acabado", acero blando.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente