(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNMM19 ○○ PX "Corte a una cara / desbastado, alto avance"

Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNMM19 ○○ PX "Corte a una cara / desbastado, alto avance"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 1.2, 1.6, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNMM19○○PX corte desbaste/de una sola cara, alto avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNMM190612PX-CA525
SNMM190616PX-CA515
SNMM190616PX-CA525
SNMM190624PX-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.61.6CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.61.6CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro2.4CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico