(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNMM15 ○○ PX "Corte a una cara / desbastado, alto avance"

Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNMM15 ○○ PX "Corte a una cara / desbastado, alto avance"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNMM15○○PX de corte de una cara/desbaste, alto avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SNMM150612PX-CA525

Número de Parte
SNMM150612PX-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 1.2 1.2
Material CA525

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SNMM150612PX-CA525 de la serie Cuadrado 90 °, negativo, con orificio SNMM15 ○○ PX "Corte a una cara / desbastado, alto avance".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico