(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ "Corte áspero"

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ "Corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, negativo, con orificio SNMG1204○○ desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNMG120404-CA4515
SNMG120404-TN60
SNMG120408-CA4505
SNMG120408-CA4515
SNMG120408-CA515
SNMG120408-CA525
SNMG120408-CA6525
SNMG120408-TN60
SNMG120412-CA515
SNMG120412-CA525
SNMG120412-TN60
SNMG120416-CA525
SNMG120416-TN60
SNMG120420-CA4515
SNMG120420-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.61.6CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.61.6TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundidoOtro2.0CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoOtro2.0TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 8
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico