(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ -HQ "Acabado a semiacabado"

Cuadrado 90 °, negativo, con agujero SNMG1204 ○○ -HQ "Acabado a semiacabado"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: S (Cuadrado)
· Número de esquinas utilizables: 8
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de disyuntores: corte intermedio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNMG120404HQ-CA525
SNMG120404HQ-CA5515
SNMG120404HQ-TN60
SNMG120408HQ-CA515
SNMG120408HQ-CA525
SNMG120408HQ-CA5515
SNMG120408HQ-CA6515
SNMG120408HQ-CA6525
SNMG120408HQ-PV90
SNMG120408HQ-TN60
SNMG120412HQ-CA515
SNMG120412HQ-CA525
SNMG120412HQ-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.80.8PV90
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 8
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico