(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNGG15 ○○ "para corte intermedio"

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNGG15 ○○ "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 55°, negativa, con orificio, DNGG15○○ para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNGG150404L-KW10
DNGG150404L-PR930
DNGG150404L-PV7005
DNGG150404R-PR930
DNGG150404R-PV7005
DNGG150404R-TN60
DNGG150408L-KW10
DNGG150408L-PR930
DNGG150408L-TN60
DNGG150408R-KW10
DNGG150408R-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundidoMano izquierda0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundidoMano derecha0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico