(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNGG15 ○○ "para corte intermedio a desbastado" para aluminio / metales no ferrosos

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNGG15 ○○ "para corte intermedio a desbastado" para aluminio / metales no ferrosos
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 55°, negativa, con orificio, DNGG15○○ para corte intermedio a desbaste de aluminio/metales no ferrosos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNGG150408AH-KW10
DNGG150604AH-KW10
DNGG150608AH-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico