(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ ZS "para corte áspero" para hierro fundido

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ ZS "para corte áspero" para hierro fundido
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○ZS para desbaste de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNMG150408ZS-CA4505
DNMG150408ZS-CA4515
DNMG150412ZS-CA4505
DNMG150412ZS-CA4515
DNMG150608ZS-CA4505
DNMG150608ZS-CA4515
DNMG150612ZS-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.2CA4515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Hierro fundido Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico