(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ "para corte áspero"

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ "para corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○ para corte desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DNMG150404-PV90

Número de Parte
DNMG150404-PV90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material PV90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DNMG150404-PV90 de la serie Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ "para corte áspero".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico