(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○PS para corte intermedio a desbaste, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DNMG150404PS-CA510 |
DNMG150404PS-CA515 |
DNMG150404PS-CA5525 |
DNMG150404PS-CA5535 |
DNMG150408PS-CA5515 |
DNMG150408PS-CA5525 |
DNMG150408PS-CA5535 |
Cargando…
A | D (55 ° en forma de diamante) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero | Aplicación de interruptor | Rectificado medio a profundo | Ángulo de ataque | Negativo |
Mano preferida | Sin mano |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente