(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ TN-V "para corte intermedio"

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ TN-V "para corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 55°, negativa, con orificio, DNMG15○○TN-V para corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DNMG150408TN-V-TN60

Número de Parte
DNMG150408TN-V-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.8 0.8
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DNMG150408TN-V-TN60 de la serie Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con orificio, DNMG15 ○○ TN-V "para corte intermedio".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico